欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

棉签的特点及其种类

  • 2024.04.10 17:02:59
  • 米思米
  • 1563

 工业用棉签                                                                                                                                                   

用于各种工业相关清洁用途的棉签。


棉签的特点及其种类

棉签的特点及其种类


特点

· 用于精密设备、光纤、光学设备、各种镜头、电子元器件、电子电路板、电子设备等零部件的清洁。


棉签的特点及其种类



棉签的种类


杆长度

棉球直径

杆材质

棉球的附着方法

7.5cm

2.0mm

细纸杆

单棉球

2.9mm

细纸轴

双棉球

3.7mm

细纸轴

5.0mm

纸杆

单棉球

双棉球

木杆

单棉球

4.8mm

双棉球

尖头型

纸杆

双棉球

木杆

双棉球

防带电型(4.8mm)

木杆

双棉球

15.0cm

1.25mm

聚碳酸脂

单棉球

2.6mm

铝

2.0mm

纸细杆

3.2mm

4.5mm

塑料

纸杆

4.8mm

木杆

8.0mm

纸杆

木杆

12.0mm

纸杆



※棉球直径为平均值。

 

要点如下!


· 在进行棉签选型时,请根据用于何处、清理对象是什么相应选择棉球的大小以及杆长、杆材质。

· 可选的细棉签中,棉球直径包括从约φ1.25mm到约φ12.0mm等多种产品。

  杆长包括7.5cm和15cm,主流产品采用纸杆或木杆。



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities